APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V

APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Frontal directo
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Parte Delantera Izquierda
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Frontal directo
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Miscellaneous
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V Miscellaneous
  • Protección contra la interferencia de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales

  • Incluye: Coaxial cable, Manual de usuario, Plantilla montaje en pared

Ver descripción de producto

C3BLK Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
1.8metros
Corriente máxima de entrada
15.0A
APC AV Black C Type 8 Outlet Power Filter, 120V
Protección contra la interferencia de ruido eléctrico y corrientes transitorias perjudiciales
Incluye: Coaxial cable, Manual de usuario, Plantilla montaje en pared
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Protección de la línea de datos
    La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
  • Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
    Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
  • Filtro de ruido
    Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
  • Indicador de sobrecarga
    El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • LED de Estado
    Impide que la batería del coche se agote por completo.
  • Espaciado de bloques de transformador
    Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Filtros de potencia AV características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.

Protección

Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Bancos de filtros de potencia aislados
Elimina las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (EMI/RFI) como causa de la degradación de la señal de audio y vídeo.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
2030Julios
Data Line Protection
Cable modem/video protection, Protección cable coaxial/vídeo, Protección módem/fax RJ11 (línea individual dos cables)

Descripción física

Altura máxima
52mm, 5.2cm
Anchura máxima
400mm, 40.0cm
Profundidad máxima
133mm, 13.3cm
Peso neto
1.32kg
Peso de envío
2.0kg
Altura bruta
72mm, 7.2cm
Anchura bruta
266mm, 26.6cm
Profundidad bruta
589mm, 58.9cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
711 x 584 x 381mm
Master Carton Units
5.0
Master Carton Weight
12.7
Unidades en Palet
30.0
SCC Codes
10731304243837

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase B, FCC parte 68, UL 1363, UL 1449
Garantía estándar
De por vida

Opciones

Servicios