Nuestras marcas

APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed

APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Parte Delantera Izquierda
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Parte Delantera Izquierda
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Parte Delantera Izquierda
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Parte Delantera Izquierda
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frontal directo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frontal directo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Aplicación
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Aplicación
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Parte Delantera Izquierda
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Parte Delantera Izquierda
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frontal directo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frontal directo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Aplicación
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Aplicación
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
RoHS
  • Un sistema de distribución eléctrica totalmente escalable que ofrece una gran disponibilidad de forma rentable y permite añadir con rapidez circuitos y conjuntos ...

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

PDPM100F6F-M Características

Características principales

Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (3P + N)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed
Un sistema de distribución eléctrica totalmente escalable que ofrece una gran disponibilidad de forma rentable y permite añadir con rapidez circuitos y conjuntos de cables.
Incluye: Guia de instalación
  • Opciones de distribución múltiple
    La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.

Distribución eléctrica modular características y ventajas

Capacidad de gestión

Monitorización de corriente
Supervisa el consumo agregado de corriente por unidad de distribución de potencia.
Capacidad de herramienta de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet.

Protección

Seguridad
Puede mejorar la seguridad del usuario con el aislamiento en todos los puntos de contacto y con mecanismos de bloqueo positivo que minimizan el riesgo de una desconexión accidental
Instalación sin herramientas de disyuntores
Puede instalar módulos de distribución eléctrica montados de fábrica en menos de diez minutos. Sin necesidad de herramientas.
Opciones de distribución múltiple
La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.

Agilidad

Tamaño más pequeño
Reduce los costes inmobiliarios
Movilidad del sistema
Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.
Facilidad de expansión del sistema
Los módulos de distribución eléctrica ofrecen la opción de ampliar la capacidad de distribución eléctrica a medida que aumenta la demanda eléctrica.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Eficacia con carga completa
98 % %
Protección frente a sobrecarga
Maximum Total Current Draw
278

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Eficacia con carga completa
98 % %
Suministro eléctrico de entrada
120000 Vatios
Load Capacity
100000VA
Maximum Crest Factor
1.4
Maximum Input Current
337A
Maximum Line Current
366A

Descripción física

Altura máxima
2007mm, 200.7cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
818.18kg
Peso de envío
863.64kg
Altura bruta
2150mm, 215.0cm
Anchura bruta
1016mm, 101.6cm
Profundidad bruta
1220mm, 122.0cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 n.º 60950-1-03, FCC parte 15 clase B, OSHPD, UL 60950-1
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios