NetBotz 750

Seguridad y monitoreo ambiental de alto rendimiento para entornos que van desde las salas de red hasta los centros de datos

The NetBotz 750 offers an active monitoring solution designed to protect against environmental threats and unauthorized access risks that can cause downtime to IT infrastructure, in both Edge Compute and Data Center environments. With its integrated suite of sensors, access control pods, and the newly introduced HD Camera Pod 165, the NetBotz 750 safeguards environments with surveillance and flexible alerting based on user-definable thresholds. Compute is quickly moving closer to where it is used at the Edge, increasing the risks of water damage, high temperature & humidity, fire or other conditions bringing down business-critical applications. Intentional or malicious access events not only threaten compute availability, but also leave enterprises vulnerable to costly compliance violations. The NetBotz 750 provides integrated sensing, surveillance, and badged rack-access control to help mitigate these risks through a wide array of compatible sensors, camera clip capture and storage, and configurable alarming.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto NetBotz Rack Monitor 750 Número de parte NBRK0750 Call for More Information
08104447246 08104447246
Características
Compatibilidad nativa con sensor inalámbrico Gestiona hasta 47 sensores inalámbricos NetBotz de temperatura y de temperatura y humedad desde una sola unidad NetBotz
Control de acceso físico Permita que personas autorizadas accedan a los equipos mediante un sistema de autenticación con tarjetas de proximidad.
Vigilancia Detecte y registre el movimiento para poder combinar el registro visual con una alerta ambiental o de acceso, lo que acelerará el análisis de causas raíz.
Listo para el cumplimiento Los conjuntos de mandos con acceso a racks proporcionan un registro de auditoría sobre quién tiene acceso a los gabinetes, para que la organización pueda cumplir fácilmente con las normas de seguridad de los datos.

Producto 1

Seleccione una familia de productos o un número de parte para la comparación

Seleccionar familia de productos
Seleccionar Número de parte

Producto 2

Seleccione una familia de productos o un número de parte para la comparación

Producto 3

Seleccione una familia de productos o un número de parte para la comparación