Aplicaciones marítimas

Protección de energía de alta disponibilidad y resistencia para aplicaciones de navegación y otras aplicaciones de transporte.

Las aplicaciones móviles plantean desafíos singulares y específicos. Resistencia a niveles elevados de vibración, conformidad con normas marítimas internacionales como las de DNV, mayor protección ante riesgos eléctricos y gabinetes de alta resistencia son solo algunas de las características que suelen requerir las aplicaciones móviles. APC by Schneider Electric ofrece soluciones personalizadas que satisfacen los exigentes requisitos de las aplicaciones marítimas y de navegación, así como de otras aplicaciones móviles.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto MGE Galaxy 5500, gabinete auxiliar vacío, 700 mm, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55T-AA1M Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500, gabinete auxiliar vacío, 1000 mm, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55T-AA2M Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío de 700 mm para tiempo de respaldo adicional, aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-AB1M Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío de 1000 mm para tiempo de respaldo adicional, aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-AB2M Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 100 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB100K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 120 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB120K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 20 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB20K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 30 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB30K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 40 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB40K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 60 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB60K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, bloques para tiempo de respaldo adicional y disyuntor, 80 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-BB80K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinetes vacíos, 100 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC100K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinetes vacíos, 120 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC120K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío, 20 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC20K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío, 30 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC30K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío, 40 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC40K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinete vacío, 60 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC60K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, gabinetes vacíos, 80 kVA, 30 min. para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-EC80K30 Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE GALAXY 5500 E, TRANSFORMADOR 100 KVA a 120 KVA 690/400 V ENCAPSULADO, PARA APLICACIONES OFF SHORE Y MARÍTIMAS Número de parte G55TE-T120LEM Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 100 kVA a 120 kVA 440/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T120SEM Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 20 kVA a 60 kVA 690/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T60LEM Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 20 kVA a 60 kVA 440/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T60SEM Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 80 kVA 690/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T80LEM Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto MGE Galaxy 5500 E, transformador 80 kVA 440/400 V encapsulado, para aplicaciones off shore y marítimas Número de parte G55TE-T80SEM Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM100HMS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM100HXS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 120 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM120HMS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 120 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM120HXS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM20HMS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 20 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM20HXS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 30 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM30HMS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 30 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM30HXS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 40 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM40HMS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 40 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM40HXS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 60 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM60HMS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 60 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM60HXS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 80 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM80HMS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS en paralelo integrado MGE Galaxy 5500 80 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPM80HXS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS individual MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V para aplicaciones marítimas, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPU100HMS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Sistema UPS individual MGE Galaxy 5500 100 kVA 400-415 V para aplicaciones off shore, protección IP22, color RAL 7035, puesta en marcha 5X8 Número de parte G55TUPU100HXS Call for More Information
08104447246 08104447246
Page:
Disponibilidad
Carga de baterías con compensación de temperatura Prolonga la vida útil de las baterías al regular la tensión de carga según la temperatura real de las baterías.
Restablecimiento automático de cargas tras el cierre del sistema UPS Pone en marcha automáticamente los equipos conectados cuando se reconecta la red.
Autodiagnóstico automático Garantiza la detección anticipada de posibles problemas mediante la realización de diagnósticos periódicos de los componentes de las unidades UPS.
Acondicionamiento de energía Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas.
Salida con onda senoidal pura en alimentación a baterías Se crea una simulación del suministro de red a fin de proporcionar el mayor grado posible de compatibilidad para dispositivos electrónicos sensibles y servidores con corrección del factor de potencia activa.
Manejabilidad
Manejo inteligente de la batería Maximiza el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad de las baterías a través de la carga inteligente y de precisión.
LED Indicators Brinda información de fácil lectura sobre las condiciones del servicio eléctrico, la unidad UPS y la batería.
Conectividad serial Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
SmartSlot Personalice las funcionalidades de la UPS mediante placas de gestión.
Funcionabilidad
Fácil de instalar Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.
Baterías reemplazables en caliente Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos durante el recambio de baterías.
Soporte técnico Nuestros experimentados representantes de soporte técnico están a su disposición para responder a sus preguntas. Así, usted tendrá la tranquilidad de saber que cuenta con la ayuda que necesite, en el momento que la necesite.
Baterías que puede reemplazar el usuario Permite actualizar y reemplazar las baterías en forma sencilla.