Servicios de modernización

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!

Our modernization services are designed to renew your data center infrastructure — from upgrading backup power and cooling to a full overhaul if needed. We’re not just about making your data center young again. We’re about making it better.

Seguir leyendo
Products Número de parte
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 10 kVA 208 V, 1 módulo de batería expansible a 2, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T10KF1B2SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 10 kVA 208 V, 2 módulos de batería, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T10KF2B2SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 10 kVA 208 V, 2 módulos de batería expansibles a 4, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T10KF2B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 10 kVA 208 V, 3 módulos de batería expansibles a 4, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T10KF3B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 10 kVA 208 V, 4 módulos de batería, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T10KF4B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 15 kVA 208 V, 2 módulos de batería, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T15KF2B2SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 15 kVA 208 V, 2 módulos de batería expansibles a 4, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T15KF2B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 15 kVA 208 V, 3 módulos de batería expansibles a 4, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T15KF3B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 15 kVA 208 V, 4 módulos de batería, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T15KF4B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 20 kVA 208 V, 2 módulos de batería expansibles a 4, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T20KF2B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 20 kVA 208 V, 3 módulos de batería expansibles a 4, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T20KF3B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 20 kVA 208 V, 4 módulos de batería, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T20KF4B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 30 kVA 208 V, 3 módulos de batería expansibles a 4, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T30KF3B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Producto Servicio de modernización Refresh-UPS para Galaxy 3500 30 kVA 208 V, 4 módulos de batería, puesta en marcha, RMS y 2 años de mantenimiento Número de parte WG35T30KF4B4SRUPS Call for More Information
08104447246 08104447246
Características
MPRS service details: 1. Actualizaciones para incorporar las más recientes tecnologías del mercado. 2. Reemplazo de componentes modulares críticos por un técnico certificado. 3. Desecho responsable de componentes antiguos. 4. Un año de Plan de mantenimiento Advantage.
Detalles del servicio Refresh-UPS: 1. Evaluación: Evaluación de sistemas antiguos e instalación, evaluación de necesidades actuales y recomendaciones de soluciones nuevas. 2. Solución nueva: Solución completamente nueva con lo último en unidades UPS –en función de las necesidades particulares–, que incluyen funciones avanzadas operativas y de diagnóstico y ofrecen los más altos niveles de eficiencia. 3. Instalación y puesta en marcha Puesta en marcha de unidades por un ingeniero de Schneider Electric; capacitación básica durante la puesta en marcha para el personal clave sobre la operación de la solución elegida; instalación eléctrica de la solución nueva (opcional). 4. Servicio integral: Soporte integral de sistemas; incluye repuestos, mano de obra y tiempo de respuesta al siguiente día hábil; acceso al monitoreo remoto y el soporte técnico telefónico de Schneider. 5. Extracción/desecho de conformidad con normas ambientales: Embalaje de equipos obsoletos en el establecimiento; desecho y reciclado de equipos extraídos; desecho ecológico.
Detalles de los servicios de modernización de sistemas de enfriamiento: 1. Evaluación: Evaluación de sistemas antiguos e instalación, evaluación de necesidades actuales y recomendaciones de soluciones nuevas. 2. Solución nueva: Solución completamente nueva con lo último en unidades de enfriamiento, en función de las necesidades particulares. 3. Instalación y puesta en marcha Puesta en marcha de unidades por un ingeniero de Schneider Electric; capacitación básica durante la puesta en marcha para el personal clave sobre la operación de la solución elegida; instalación eléctrica de la solución nueva (opcional). 4. App EcoStruxure IT. 5 . Extracción/desecho de conformidad con normas ambientales: Embalaje de equipos obsoletos en el establecimiento; desecho y reciclado de equipos extraídos; desecho ecológico.
Comodidad
Tranquilidad Saber que la infraestructura en proceso de envejecimiento cuenta con protección y funciona según las especificaciones del fabricante brinda tranquilidad.
Competencia técnica Competencia en la construcción de soluciones a la medida de sus necesidades técnicas y restricciones presupuestarias.
Mayor confiabilidad Asegúrese de contar con altos niveles de confiabilidad y mayor respaldo durante la vida útil de sus sistemas a futuro.
Reduzca u optimice el TCO Reduzca el costo total de propiedad mediante actualizaciones y el reemplazo proactivo de componentes con el servicio MPRS. O bien, optimice su TCO con una solución que le ofrezca mayor eficiencia energética.
Reduzca el mantenimiento Reducción de los costos de mantenimiento y servicio, además de más altos niveles de eficiencia a lo largo de la vida útil de los equipos.
Reduzca los tiempos de inactividad Recurra al servicio MPRS para reducir los tiempos de inactividad mediante el reemplazo proactivo de componentes con alto grado de desgaste. Minimización del riesgo de tiempos de inactividad gracias a la incorporación de nuevos activos UPS o para enfriamiento.