Interruptores de transferencia estática

Redundancia verdadera y confiabilidad excepcionalmente alta para conmutación entre fuentes de energía

Los switches de transferencia estática (STS) de MGE suministran energía a una amplia variedad de equipos desde dos fuentes independientes y redundantes. Los switches de transferencia estática transfieren la alimentación automáticamente a una fuente alternativa estable en menos de 4 ms en condiciones operativas normales. Incluso en condiciones extremas, como un desfasaje de 180 grados, el STS ofrece tiempos de detección y transferencia hasta 10 veces más rápidos que muchos otros switches.

Seguir leyendo
Disponibilidad
Compatible con generador Garantiza que llegue un suministro puro e ininterrumpido a los equipos protegidos cuando se recurre a la alimentación con generadores.
Manejabilidad
Conectividad serial Proporciona administración de la unidad UPS por medio de un puerto serial.
Pantalla gráfica LCD Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Indicadores de estado LED Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
Funcionabilidad
Servicio de acceso frontal Simplifica la instalación y el mantenimiento a la vez que minimiza la necesidad de espacio.