Enfriamiento por agua helada InRow

Enfriamiento estrechamente acoplado con agua helada para centros de datos medianos y grandes

Explore InRow RC600 in 3D animation.
La solución de la familia InRow para agua helada acerca el enfriamiento a la fuente de calor, lo que mejora la previsibilidad y eficiencia. Los controles inteligentes se ajustan de forma activa para coincidir con la carga, lo que atiende las demandas dinámicas de los entornos de TI actuales. Disponible en varias configuraciones, estas unidades cumplen con los diferentes requisitos de refrigeración del centro de datos. Los operadores de sistemas informáticos que buscan aumentar la eficiencia o desean implementar equipos de más alta densidad podrán aprovechar las ventajas que brinda el diseño modular de los productos InRow para agua helada.

Seguir leyendo
Funcionabilidad
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Manejabilidad
Controlador de microprocesador Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.
Integración de sistemas para administración de edificios Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Monitoreo de capacidad en tiempo real Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
Costo total de propiedad
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Arquitectura por hilera Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Agilidad
Ruedecillas Brinda flexibilidad para trasladar la unidad a cualquier lugar donde se necesite refrigeración.
Densidades escalables Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Diseño modular El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
Disponibilidad
Conexiones para agua helada en las partes superior e inferior Permite la conexión del agua helada desde la parte superior, si la canalización se encuentra en altura, o desde la parte inferior, cuando la canalización está en el piso elevado.
Controles de respuesta activa Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
Dual A-B power inputs Toma energía de la UPS como mecanismo de protección mediante cables duales que brindan redundancia.
Patrón de refrigeración predecible Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Control en la entrada del rack El control en la entrada del rack garantiza un nivel adecuado de temperatura en la entrada de los equipos de IT.

Producto 1

Seleccione una familia de productos o un número de parte para la comparación

Seleccionar familia de productos
Seleccionar Número de parte

Producto 2

Seleccione una familia de productos o un número de parte para la comparación

Producto 3

Seleccione una familia de productos o un número de parte para la comparación