Easy Cooling Row CW

Enfriamiento estrechamente acoplado con agua helada para centros de datos medianos y grandes

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

Seguir leyendo
Products Número de parte Comparar
Producto Rack inlet temp sensor Número de parte EAC001
Cómo comprar
Producto Water leakage detect point Número de parte EAC003
Cómo comprar
Adaptabilidad
Flexibilidad Compatible con diversos anchos de pasillos, alturas de rack, profundidades de rack e hileras únicas. Compatible con contención de pasillo frío y caliente.
Entradas de energía duales (Opcional) Fuentes de alimentación duales para brindar redundancia de energía de entrada
Ruedecillas Brinda flexibilidad para trasladar la unidad a cualquier lugar donde se necesite refrigeración.
Conexiones para agua helada en las partes superior e inferior Proporciona flexibilidad de instalación teniendo en cuenta las limitaciones de un área determinada.
Ventiladores redundantes En caso de que falle uno de los ventiladores, los ventiladores redundantes aumentarán el flujo de aire.
Patrón de refrigeración predecible Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Control activo de circulación de aire Monitorea y ajusta activamente la circulación del aire de la unidad de enfriamiento en sistemas de contención, al tiempo que brinda visibilidad respecto del enfriamiento efectivo de los equipos informáticos críticos.
Funcionabilidad
Filtros lavables El filtro de malla de fácil mantenimiento y limpieza, que admite la carga profunda, elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.
Microprocessor Controller El sistema es controlado mediante un microprocesador con un display de cristal líquido de 80 caracteres alfanumérico iluminado con luz posterior que proporciona indicaciones sobre comunicaciones y alarmas.
Facilidad de acceso para el mantenimiento Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.
Costo total de propiedad
Control de capacidad El sistema de enfriamiento funciona entre el 0 y el 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de entrada a los racks y reducir los costos operativos con cargas térmicas diversas.
Ventiladores con velocidad variable Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.