APC Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V
-
Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável
-
Inclui: CD com software, Cabo de alimentação amovível específico por país, CD de Documentação, Manual de instalação, Pés de suporte amovíveis, Cabo USB, Cartão de...
SRT2200XLI Características
APC Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V
Alta densidade, protecção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável
Inclui: CD com software, Cabo de alimentação amovível específico por país, CD de Documentação, Manual de instalação, Pés de suporte amovíveis, Cabo USB, Cartão de garantia
-
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
-
Modo ECO
Modo de funcionamento que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação d forma a alcançar uma alta eficiência de funcionamento, sem sacrificar a protecção
-
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
-
Convertível Rack/Torre
Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor
Smart-UPS On-Line Características & Benefícios
Fácil gestão
Network manageable
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
Compatível com InfraStruXure Manager
Permite uma gestão centralizada através do InfraStruXure Manager da APC.
Facil utilização
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Notificação de previsão de falhas
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas garantindo uma substituição proactiva de componentes.
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Adaptabilidade
Baterias Externas Plug and Play
Garante a alimentação constante e sem interferências das cargas ao adicionar tempo de funcionamento extra à UPS.
Convertível Rack/Torre
Protege o investimento inicial na UPS em caso de migração de ambiente em torre para bastidor
Firmware de upgrade por flash
Instale remotamente as versões de manutenção de firmware usando o FTP.
Características de Marketing
Tranquilidade que advém da total compatibilidade do equipamento e da fiabilidade de um líder
Assegura uma saída de onda sinusoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores, que utilizam fontes de alimentação ativas com fator de potência corrigido (PFC). A agência de segurança testou e aprovou meios que lhe permitem implementar Smart-UPS com a confiança de que elas vão satisfazer ou exceder as mais rigorosas exigências do setor.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
A gestão inteligente da bateria, da qual a APC foi pioneira, maximiza o desempenho e a vida útil da bateria através de um carregamento preciso e inteligente com compensação da temperatura. Autotestes automáticos asseguram a fiabilidade da bateria e avisam os clientes com antecedência em relação à substituição da bateria.. Módulos de bateria confortáveis, de fácil ligação e de instalação instantânea asseguram uma substituição da bateria sem perda de energia.
Poupe tempo graças à acessibilidade remota/de rede simples e confortável.
Gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o software Powerchute® Network Shutdown para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Condicionamento de potência da rede protege contra sobretensões prejudiciais e ruído perturbador. A arquitetura de conversão dupla fornece à bateria regulação rigorosa da tensão, regulação da frequência e tempo de transferência zero durante eventos de energia.
Disponibilidade
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Tempo de funcionamento escalonável
Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Protecção
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Regulação da frequência e da tensão
Proporciona uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de frequência e tensão fracas sem utilização da bateria.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Andorra, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Brunei, Bolívia, Bahamas, Butão, Botsuana, Belarus, Belize, Congo, República Democrática do, República Centro-Africana, Congo, Suíça, Costa do Marfim, Ilhas Cook, Chile, República dos Camarões, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Cuba, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Saara Ocidental, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, Ilhas Malvinas, França, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gibraltar, Gâmbia, Guiné, Guadalupe, Guiné Equatorial, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Iraque, Irã, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Liechtenstein, Sri Lanka, Libéria, Lesoto, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Moldova, República de, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nepal, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Sudão, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, TP, Turquia, Trinidad e Tobago, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, XF, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe


Produtos e Serviços