Rede e Servidor

Gestão e disponibilidade da alimentação eléctrica para servidores iniciais a servidores de grande desempenho, armazenamento e sistemas de redes empresariais



 
Os conjuntos de baterias externas apresentam melhorias saudáveis de funcionamento para aplicações críticas ao negócio. Ligue os conjuntos de baterias à sua Smart-UPS de funcionamento alargado, a fim de garantir a continuidade dos negócios durante falhas prolongadas de energia.
Leia mais
A APC by Schneider Electric proporciona, a pequenas e médias empresas, uma nova categoria de UPS desenvolvidas para as necessidades de proteção de energia essencial, mesmo nas condições de alimentação elétrica mais instáveis. A Easy UPS Ph 1 Online da APC é uma UPS versátil, de alta qualidade e competitiva em termos de custos, desenvolvida para lidar com uma vasta gama de tensões, condições de alimentação elétrica inconsistentes e fornecendo a qualidade que milhões de profissionais de TI de todo o mundo confiam.
Leia mais
Em todo o mundo, milhões de profissionais de TI depositam a sua confiança nas Smart-UPS™ para proteger equipamento e dados críticos contra dispendiosas interrupções, através de uma solução que fornece alimentação a nível da rede, de forma fiável e eficiente. Disponíveis numa variedade de fatores de forma e de classes (nível de entrada, padrão e funcionamento alargado), existe um modelo para quase todas as aplicações e orçamentos. Os modelos padrão são as UPS mais populares do mundo para servidores empresariais, armazenamento e dispositivos de rede, sendo há muito consideradas como a referência em termos de fiabilidade e capacidades de gestão. Os modelos do nível de entrada Smart-UPS são uma opção económica para pequenas e médias empresas que pretendem proteger pequenos dispositivos de rede, equipamento de pontos de venda (POS) e servidores de nível de entrada. Os modelos de funcionamento alargado têm capacidade para conjuntos de baterias externos, de modo a fornecer alimentação a servidores críticos e a sistemas de segurança e comunicações, durante cortes de energia que se prolonguem por várias horas.
Leia mais
A Smart-UPS On-Line disponibiliza protecção de alimentação on-line de conversão dupla real e de alta densidade para servidores, redes de dados/ voz, laboratórios médicos e aplicações industriais ligeiras. Capaz de suportar cargas entre 1 e 20kVA numa forma conversível de torre/bastidor, a Smart-UPS On-Line encontra-se disponível de 2U a 12U. As recentes extensões da família a 15 e 20kVA possibilitam o suporte de servidores de lâmina com grande consumo de energia ou de bastidores de equipamento de carga alta. Quando os sistemas empresariais críticos necessitarem de tempo de funcionamento em horas, e não em minutos, a Smart-UPS On-Line pode ser configurada com pacotes de bateria correspondentes para dar resposta a necessidades agressivas de tempo de funcionamento. O software de gestão incluído PowerChute disponibiliza o encerramento cuidadoso e automático dos sistemas operativos de rede. Todos os modelos 5kVA e superiores incluem uma Placa de Gestão via Rede integrada para gestão remota (opcional nos modelos inferiores a 5 kVA). Toda a família Smart-UPS On-Line produz valor para os clientes com ambientes de potência exigentes, incluindo janela de tensão de entrada muito larga, regulação de tensão de saída muito apertada, regulação da frequência, bypass interno e correcção do factor de potência de entrada.
Leia mais
Concebida para fornecer o nível o mais elevado possível de continuidade da actividade, a arquitectura modular e redundante da Symmetra pode escalar alimentação e tempo de funcionamento à medida que a exigência aumenta ou quando são necessários níveis mais altos de disponibilidade. As capacidade de gestão da rede possibilita actualizações, em tempo real, do estado da UPS e de condições ambientais. A bateria substituível pelo utilizador e em funcionamento, assim como os módulos de inteligência, permitem um MTTR reduzido e a facilidade de manutenção. A concepção modular da Symmetra proporciona alimentação redundante numa estrutura única para aplicações empresariais críticas em salas de servidores e armários de rede.
Leia mais