StruxureWare Portal

Assegura transparência aos indicadores chave de desempenho dos centros de dados e às métricas de negócio

O Portal StruxureWare assegura transparência aos indicadores chave de desempenho dos centros de dados e às métricas de negócio, exibindo informação personalizável para uma visão geral de alto nível das operações de centros de dados. O Portal facilita a partilha de informação com colegas ou agências externas relevantes, providenciando uma plataforma de partilha e suprindo a lacuna entre Instalações, TI e os interessados ao nível C. O Portal StruxureWare encontra-se configurado através de uma seleção de portlets predefinidos ou personalizados, por meio de um configurador integrado, de fácil utilização, e ajuda a adicionar facilmente gráficos e tabelas interactivos ao display. Construído numa plataforma aberta, a interface fácil de utilizar permite a qualquer um configurar rapidamente um painel de controlo com indicação de informações chave. O ambiente de código aberto, baseado na plataforma Liferay, disponibiliza a opção de exibir conteúdo web e métricas de diversas aplicações, tais como o Consultor de Recursos StruxureWare, o StruxureWare Data Center Operation, o StruxureWare Data Center Expert, o StruxureWare Power Monitoring Expert e o StruxureWare Cooling Monitoring Expert.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Portal StruxureWare Número de Peça SFSXSP Ligue para mais informações
+34 933263223 +34 933263223
Fácil gestão
Configuração fácil Construído numa plataforma aberta, a interface fácil de utilizar permite a qualquer um configurar rapidamente um painel de controlo com indicação de informação ao nível da gestão
Reporting capabilities Conhecimento dos indicadores chave de desempenho do centro de dados
Painéis de controlo da web Painéis de controlo de fácil configuração na web, exibindo indicadores chave de desempenho dos centros de dados, tais como as tendências dos parâmetros de centros de dados e a utilização da capacidade
Publish to intranet & web Os widgets que exibem as métricas de centros de dados podem ser facilmente reutilizados na intranet ou na página web do cliente