Uniflair Office Floor

Soluções de Piso de Acesso Modulares para ambientes de escritório.

Piso para ambientes de escritório com sistemas de distribuição na parte inferior, que podem ser facilmente instalados, modificados e integrados a qualquer altura, permitindo que a solução seja adaptável a alterações de disposição ao longo da vida do edifício. A combinação com sistemas de instalação Schneider assegura um espaço flexível, adequado aos mais modernos ambientes de trabalho colaborativos.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Access Floor for Office Spaces Número de Peça ACAF200 Ligue para mais informações
+34 933263223 +34 933263223
Adaptabilidade
Núcleo de Aglomerado de Madeira de Alta Densidade A melhor combinação de propriedades mecânicas e pesos confinados para uma compra económica e facilidade de instalação.
Apoio de alumínio A parte traseira do painel principal está coberta para melhorar ainda mais as características mecânicas e aumentar a estabilidade termo-higrométrica.
Acabamento Personalizável É possível uma personalização completa do painel, para satisfazer os requisitos do cliente. As vastas opções incluem: laminado de plástico duro, vinil, linóleo e borracha, tapete e parquet, pedra natural, madeira natural, pedra reconstituída, grés, aço ou vidro.
Estrutura de Pedestal UNI8 Completamente fabricadas em aço galvanizado com altura de pedestal de 5,5 cm a to 60 cm ou mais. A cabeça do pedestal é formada com 8 ramos radiais para ligação das vigas. As vigas em aço galvanizado estão disponíveis em diferentes versões para melhorar a resistência mecânica e garantir tolerância reduzida do módulo. As cabeças do pedestal e as vigas estão equipadas com juntas para a ligação ideal do painel à estrutura, aumentando o desempenho acústico e atuando como vedante contra humidade para todo o sistema.
Núcleo de Sulfato de Cálcio Inerte Possui excelentes propriedades mecânicas e resistência ao fogo, reduz a sensibilidade à humidade e dispõe de uma notável absorção acústica para um maior conforto ao pisar.
Apoio galvanizado A parte traseira do painel principal está coberta para melhorar ainda mais as características mecânicas e aumentar a estabilidade termo-higrométrica.