Arrefecimento por Água Refrigerada InRow

Arrefecimento por água refrigerada de comando directo para centros de dados médios a grandes

Explore InRow RC600 em animação 3D.
A família de água refrigerada InRow associa, muito diretamente, o arrefecimento à fonte de calor, melhorando a previsibilidade e a eficiência. Os controlos inteligentes adaptam-se ativamente para corresponderem à carga, abordando as exigências dinâmicas dos ambientes de TI atuais. Disponíveis em várias configurações, estas unidades cumprem os diversos requisitos para arrefecimento do centro de dados. Os operadores de TI, que visem melhorar a eficiência ou implementar equipamento de maior densidade, beneficiarão da conceção modular da oferta de água refrigerada InRow.

Leia mais
Fácil gestão
Integração com o sistema de gestão do edifício O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.
Controlador do microprocessor Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.
Monitorização de capacidade em tempo real Exibição em tempo ral do arrefecimento corrente e disponível.
Custo total de propriedade
Arquitectura em fila Captura o ar quente extraído directamente do equipamento TI, aumentando assim a capacidade de arrefecimento sensível da unidade acima das arquitecturas tradicionais de arrefecimento.
Ventoinhas de velocidade variável As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Disponibilidade
Refrigeração previsível A colocação da unidade na fila de bastidores desloca a fonte de arrefecimento para mais perto das cargas de calor. Esta situação elimina a mistura do ar e oferece uma arquitectura de arrefecimento previsível.
Controlo de entradas de ar do bastidor O controlo das entradas de ar do bastidor garantem a temperatura das entradas de ar no equipamento de TI.
Dual A-B power inputs Alimentação a partir da UPS para protecção de alimentação com alimentação dupla para redundância.
Controlos de resposta activa Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.
Conectores superiores e inferiores de água refrigerada Permite que a água refrigerada seja ligada a partir da parte superior, caso as condutas venham do tecto falso, ou a partir da parte inferior, caso as condutas venham do chão falso.
Facil utilização
Acesso fácil para manutenção Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Agilidade
Concepção modular A concepção modular permite obter soluções escalonáveis para adicionar arrefecimento à medida que a procura aumenta.
Densidades escalonáveis As densidades escalonáveis permitem atingir um arrefecimento de densidade mais alta através da integração do sistema de contenção de alas quentes na arquitectura em série.
Rodizios Proporciona a flexibilidade de deslocação da unidade para qualquer local onde seja necessária refrigeração.