

(1) år Advantage Plus Serviceplan för (1) Galaxy VX 750 kVA UPS
WADVPLUS-VX-75
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
typ av produkt eller komponent | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Förpackningstyp 1 | PCE |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 vikt | 0,01 kg |
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.