

(1) år Advantage Plus Serviceplan för (1) Galaxy 3500 eller SUVT 20 kVA UPS
WADVPLUS-G3-22
Specifikationer
Ledtid | Levereras normal inom 2 veckor |
---|
typ av produkt eller komponent | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Adv Plus |
---|
Förpackningstyp 1 | PCE |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 vikt | 0,01 kg |
Garanti | 18 months |
---|
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.