

RC kabelsats 17KW PSU-signaler - reservdel
W0W3267
Specifikationer
Ledtid | Levereras normal inom 2 veckor |
---|
höjd | 17,27 cm |
---|---|
bredd | 16 cm |
djup | 16 cm |
produktens vikt | 0,23 kg |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
Förpackningstyp 1 | PCE |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 17,27 cm |
Förpackning 1 bredd | 16,0 cm |
Förpackning 1 djup | 16,0 cm |
Förpackning 1 vikt | 0,23 kg |
Garanti | 1 års garanti på reparation eller byte |
---|
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.