

Kabelsats, Top Connection Power IEC309 för ACRC502 - reservdel
W0M-61281
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
höjd | 10,01 cm |
---|---|
bredd | 40,01 cm |
djup | 24 cm |
produktens vikt | 1,39 kg |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 19,0 cm |
Förpackning 1 bredd | 42,49 cm |
Förpackning 1 djup | 26,01 cm |
Förpackning 1 vikt | 1,976 kg |
Garanti | 1 års garanti på reparation eller byte |
---|
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.