

InRow RC/SC bakdörrssats- reservdel
W0M-61004
Specifikationer
Ledtid | Levereras normal inom 2 veckor |
---|
höjd | 29,72 cm |
---|---|
bredd | 191,52 cm |
djup | 3,3 cm |
produktens vikt | 7,05 kg |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
Förpackningstyp 1 | PCE |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 39,37 cm |
Förpackning 1 bredd | 198,88 cm |
Förpackning 1 djup | 20,32 cm |
Förpackning 1 vikt | 8,514 kg |
Garanti | 1 års garanti på reparation eller byte |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationEU RoHS-direktiv
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.