





5 videor
Finskydd typ 3, APC, 6 x Schuko-uttag, 230 VAC, 10 A, Imax 72 kA, Uimp 6 kV, max pulsenergi 1836 joule
E-nummer:
5270423
PM6-GR
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
stickpropps- uttagsstandard | Schuko CEE 7/7P |
kabellängd | 2,00 m |
antal kablar | 1 |
erhållen utrustning | Användarmanual |
färg | Vit |
---|---|
höjd | 6,17 cm |
bredd | 27,15 cm |
djup | 11,03 cm |
produktens vikt | 0,69 kg |
montering preferens | No preference |
montagesätt | Rack-mounted |
anslutning kraft | 2300 W |
---|---|
nätfrekvens | 50 Hz |
maximal strömstyrka in | 10 A |
brytförmåga | 10 A |
antal kraftuttag | 6 |
---|---|
Lamputtag | Schuko CEE 7 |
produktcertifieringar | CE |
---|---|
strömskyddsgaranti | Hela produktens livslängd : 50000 Euro |
omgivningstemeperatur vid drift | 0…40 °C |
---|---|
relativ fuktighet | 0…95 % ingen kondens |
arbetshöjd över havet | 0...50000 ft |
omgivande lufttemperatur för lagring | −15…45 °C |
relativ fuktighet, lagring | 0…95 % |
lagringsaltitud | 0,00…15240,00 m |
NM transientresponstid (ns) | 1 ns common mode |
---|---|
EMI/RFI avstörning (100 kHz till 10 MHz) | 40 dB |
toppström | 48 kA common mode |
transientenergi | 1836 J |
Förpackning 1 vikt | 0,83 kg |
---|---|
Förpackning 1 höjd | 6,5 cm |
Förpackning 1 bredd | 31 cm |
Förpackning 1 längd | 16,5 cm |
SCC14 | 10731304313714 |
Förpackning 2 antal enheter | 12 |
Förpackning 2 vikt | 9,96 kg |
Förpackning 2 höjd | 406,40 mm |
Förpackning 2 bredd | 330,20 mm |
Förpackning 2 längd | 355,60 mm |
Förpackning 3 antal enheter | 96 |
Garanti | Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder) |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationVälbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
Miljöupplysning
WEEE

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.