




APC IT-strömdistributionsmodul 3-polig 5-trådig 32 A IEC309 320 cm
PDM3532IEC-320
Specifikationer
Presentation | Fabriksmonterade och testade moduler för eldistribution inkluderande brytare, elkablar, elanslutning och kretsövervakning. Auto-detektering av moduler med den modulära PDU:n minimerar installationstiden. |
---|---|
Ledtid | Levereras vanligen inom 3 veckor |
Main Input Voltage | 400 V 3 fas |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 V 3 fas |
tillgänglig utrustning | Installationshandbok |
färg | Grå |
---|---|
höjd | 15,2 cm |
bredd | 43,2 cm |
djup | 40,6 cm |
produktens vikt | 2,69 kg |
nätfrekvens | 50 Hz |
---|---|
maximal linjeström | 32 A |
maximal total nätbelastning per fas | 32 A |
---|---|
antal kraftuttag | 1 IEC 309 32 A |
produktcertifieringar | CE VDE |
---|
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 15,2 cm |
Förpackning 1 bredd | 40,6 cm |
Förpackning 1 djup | 43,2 cm |
Förpackning 1 vikt | 3,6 kg |
Garanti | 1 års garanti på reparation eller byte |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationResursprestanda
Take-back program available
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Under utredning
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.