

APC NetBotz - 48 V strömförsörjning DC till DC
NBAC0105
NBAC0105 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
Specifikationer
Ledtid | Så länge lagret räcker |
---|
tillgänglig utrustning | Installationshandbok |
---|
höjd | 5,1 cm |
---|---|
bredd | 7,6 cm |
djup | 12,7 cm |
produktens vikt | 0,27 kg |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationEU RoHS-direktiv
Under utredning
WEEE

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.