Vårt varumärke

Li-Ion Battery 9540A - Battery Rack UL 16 modules Type E for GVS, EPS 7K,8K 1-PH

LIBSMG95EUL1PH

notification_critical
information_stroke
  • Vad betyder sista försäljningsdatum?

    Sista försäljningsdatum är det sista datumet APC tar emot en order på artikelnumret. Däremot kan du beställa service (reparation, reservdelar, etc) tills produkten är uttjänt.

  • Behöver du mer hjälp?

    Kontakta Kundcenter.

LIBSMG95EUL1PH har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specifikationer

Översikt
PresentationUL 9540A tested Li-Ion Battery Cabinet with 16 battery modules (Type E) and 1ph SMPS for GVS, EPS7K,8K UPS (UL version)
LedtidLevereras normal inom 2 veckor
Produktdata
batteritypLi-Ion (Litium-jon)
tillgänglig utrustningAnvändarmanual
Mått och vikt
färgVit
höjd205,5 cm
bredd65 cm
djup53 cm
produktens vikt493 kg
montagesättEj rackmonterbar
Utgång
batterikapacitet67000 mA.h
Uppfyllda normer
produktcertifieringarUL listad
standarderIBC 2015
Miljökrav
omgivningstemeperatur vid drift18…28 °C
omgivande lufttemperatur för lagring0…40 °C
relativ fuktighet, lagring0…60 %
Batterier & drifttid
BatteriplaceringBatteriskåp
lediga batterislitsar0
installerade batterier0
BatteritillverkareSamsung
apparatmonteringBatterilåda medföljer
batterispänning516.8 V
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1PCE
Antal i Förpackning 11
Förpackning 1 höjd220 cm
Förpackning 1 bredd53 cm
Förpackning 1 djup120 cm
Förpackning 1 vikt513 kg
Kontraktsgaranti
Garanti3 års garanti på reparation eller byte
arrow2_down

Dokument

arrow2_down

Programvara och firmware

Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!

Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.