




Galaxy Litiumjon batteriskåp IEC med 13 x 2.04 kWh batterimoduler.
LIBSESMG13IEC
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Specifikationer
Presentation | Batteriskåp som inkluderar litiumjonbatterier, batteriövervakning (BMS), brytare, powersupply och nätverkskort. |
---|---|
Ledtid | Specialbeställning - ring för ledtider |
batterityp | Li-Ion (Litium-jon) |
---|---|
tillgänglig utrustning | Installationshandbok |
färg | Vit |
---|---|
höjd | 197 cm |
bredd | 65 cm |
djup | 58,7 cm |
produktens vikt | 415 kg |
ytbehandling | Pulverlack |
batterikapacitet | 67 Ah |
---|
standarder | UL 9540A |
---|
omgivningstemeperatur vid drift | 18…28 °C |
---|---|
arbetshöjd över havet | 0...3000 m |
omgivande lufttemperatur för lagring | 0…40 °C |
Batteriplacering | Batteriskåp |
---|---|
Batteritillverkare | Samsung |
apparatmontering | Batterilåda medföljer |
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 2150 mm |
Förpackning 1 bredd | 800 mm |
Förpackning 1 djup | 1200 mm |
Förpackning 1 vikt | 432 kg |
Förpackning 3 bredd | 80 cm |
Förpackning 3 djup | 120 cm |
Garanti | 3 years repair or replace |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer information
Välbefinnandeprestanda
Kvicksilverfri
Certifieringar och standarder
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
RoHS-förordning Kina
Miljöupplysning
Cirkulationsprofil
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.