

Toshiba Satellite 5000 Notebook-batteri
LBCTS14R
Utgått den:10 juni 2022
LBCTS14R har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
antal kablar | 1,0 |
---|---|
batterityp | Li-Ion (Litium-jon) |
höjd | 20,32 cm |
---|---|
bredd | 10,16 cm |
djup | 3,56 cm |
produktens vikt | 0,41 kg |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
produktcertifieringar | CE |
---|
omgivningstemeperatur vid drift | 10…40 °C |
---|---|
arbetshöjd över havet | 0...50000 ft |
relativ fuktighet | 0…95 % |
omgivande lufttemperatur för lagring | 0…55 °C |
lagringsaltitud | 0,00…15240,00 m |
relativ fuktighet, lagring | 0…95 % |
lediga batterislitsar | 0 |
---|---|
installerade batterier | 0 |
batterikapacitet - VA/h | 0 VAh |
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 25,4 cm |
Förpackning 1 bredd | 15,24 cm |
Förpackning 1 djup | 3,56 cm |
Förpackning 1 vikt | 0,449 kg |
SCC14 | 10731304200632 |
Garanti | 1 års garanti på reparation eller byte |
---|
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.