

NetShelter SX InfraStruXure®-system fullt integrerat och monterat med 16 kVA Symmetra LX 230 V
ISXT216MD1RI
Utgått den:23 augusti 2021
Rekommenderade ersättningsprodukter
Specifikationer
Ledtid | Levereras normal inom 2 veckor |
---|
Main Input Voltage | 230 V 400 V 3 fas |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
output connection type | 28 IEC 60320 C13 13 IEC 60320 C19 |
antal rackenhet | 42U |
batterityp | Blybatteri |
tillgänglig utrustning | Cd med programvara Installationshandbok Användarmanual Web/SNMP Management Card |
färg | Svart |
---|---|
höjd | 199,14 cm |
bredd | 59,99 cm |
djup | 107,01 cm |
produktens vikt | 436,36 kg |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
Nettodjup med stödfötter | 1277,62 mm |
antal ställ | 1 |
Rackfritt utrymme | 23 |
permanent tillåten last | 1020,58 kg dynamisk 1360,78 kg statisk |
nätfrekvens | 45...65 Hz auto-sensing |
---|---|
ingångsspänningsgräns | 155...276 V 290...480 V 3:1 |
antal ingångskontakter | 1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J) 1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J) |
bypasstyp | Intern bypassfunktion (automatisk och manuell) |
---|---|
toppfaktor | Upp till 5 : 1 |
utgångsfrekvens | 47...63 Hz nätsynkroniserad 60 Hz +/- 0.1 % för 60 Hz nominellt osynkroniserad 50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad |
PDU-typ | Försedd med mätare |
Total effekt | 11200 W |
vågformstyp | Sinusvåg |
produktcertifieringar | C-Tick CE GOST IRAM VDE |
---|---|
standarder | EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 klass A EN 55024 EN 60950 IEC 60950 |
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 62 dBA |
---|---|
omgivningstemeperatur vid drift | 0…40 °C |
arbetshöjd över havet | 0...10000 ft |
relativ fuktighet | 0…95 % |
omgivande lufttemperatur för lagring | −15…45 °C |
lagringsaltitud | 0,00…15240,00 m |
relativ fuktighet, lagring | 0…95 % |
värme avgivning | 3707 Btu/h |
batteriladdningsström (watt) | 1148 W rated 1200 W while charging batteries |
---|---|
lediga batterislitsar | 0 |
installerade batterier | 4 |
normal återuppladdningstid | 3 h |
batterikapacitet - VA/h | 3456 VAh |
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
---|---|
Kontrollpanel | Flerfunktionskonsol för status och styrning |
nödstopp (EPO) | Ja |
förinstallerade SmartSlot-kort | Network management card with environmental monitoring |
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 211,84 cm |
Förpackning 1 bredd | 89,87 cm |
Förpackning 1 djup | 121,92 cm |
Förpackning 1 vikt | 510,288 kg |
Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte |
---|
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
ISXT216MD1RI ersätts med: