


AIS 5000 40 kVA 400 V dubbel ingång, isolationstransformator in/ut, förbikopplingssats för underhåll, luftfilter
IS40KH
Utgått den:31 december 2008
Service avslutas den:31 december 2018
Specifikationer
Ledtid | Så länge lagret räcker |
---|
Main Input Voltage | 400 V 3 fas |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fas |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
märkeffekt i W | 32000 W |
märkeffekt i VA | 40000 VA |
typ av utgångskontakt | Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J) 1 Fast anslutning 4-tråds (3F + PEN) 1 |
batterityp | Externt batteri system |
erhållen utrustning | Installationshandbok Användarmanual |
antal fria slots med kraftmodul | 0 |
---|---|
antal fyllda spår med kraftmodul | 0 |
överflödig | Yes |
färg | Grå |
---|---|
höjd | 180,34 cm |
bredd | 121,92 cm |
djup | 81,28 cm |
produktens vikt | 901,82 kg |
placering (vid montage) | Främre |
montering preferens | No preference |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
USB-kompatibel | No |
nätfrekvens | 50 Hz programmerbar +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% |
---|---|
antal ingångskontakter | 1 Fast anslutning 4-tråds (3F + J) 1 Fast anslutning 4-tråds (3F + PEN) 1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J) |
ingångsspänningsgräns | 340...460 V Justerbar 400 V 340...460 V 400 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,85 |
maximal konfigurerbar effekt (watt) | 32000 W |
---|---|
harmonisk distorsion | Mindre än 5 % vid full last |
utgångsfrekvens | 50 Hz programmerbar +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% nätsynkroniserad 50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad |
toppfaktor | 3:1 |
UPS typ | Dubbel konvertering online |
vågformstyp | Sinusvåg |
bypasstyp | Inbyggd bypassfunktion för underhåll Inbyggd fast bypassfunktion |
effektivitet | 87 % (full last) |
maximal utgångsström | 58 A |
maximal konfigurerbar effekt i VA | 40000 VA |
produktcertifieringar | CE |
---|---|
standarder | EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 VFI-SS-112 |
omgivningstemeperatur vid drift | 0…40 °C |
---|---|
relativ fuktighet | 0…95 % |
arbetshöjd över havet | 0...3333 ft |
omgivande lufttemperatur för lagring | −40…70 °C |
relativ fuktighet, lagring | 0…95 % |
lagringsaltitud | 0,00…4572,00 m |
ljudnivå | 60 dBA |
värme avgivning | 16333 Btu/h |
IP-kapslingsklass | IP40 med luftfilter IP42 valfri |
installerade batterier | 0 |
---|---|
lediga batterislitsar | 0 |
tilläggsinformation | Konfigurerbar för 380 : 400 eller 415 V, 3-fas nominell utspänning |
batterikraft i VAH | 0 VAh körning |
batteri alternativ | ISB10-60K3C1 1 18000 VAh ISB10-60K4C1 1 21600 VAh ISB10-80K5C1 1 26400 VAh ISB10-100K6C1 1 31200 VAh ISB10-100K3C2 1 36000 VAh ISB10-100K4C2 1 43200 VAh ISB10-100K5C2 1 52800 VAh ISB10-100K6C2 1 62400 VAh |
förlängd reservtid | 1 |
lediga platser | 1 |
---|---|
förinstallerade SmartSlot-kort | Network management card |
Kontrollpanel | Flerfunktionskonsol för status och styrning |
nödstopp (EPO) | Ja |
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 208,28 cm |
Förpackning 1 bredd | 101,6 cm |
Förpackning 1 djup | 142,24 cm |
Förpackning 1 vikt | 954,55 kg |
Garanti | 2 år (endast delar) |
---|
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.