

MGE Galaxy 3500 30 kVA 400 V med 3 batterimoduler som kan expanderas till 4, uppstart 5x8
E-nummer:
5267817
G35T30KH3B4S
Utgått den:05 juli 2021
Service avslutas snart:31 december 2030
Rekommenderade ersättningsprodukter
Specifikationer
Ledtid | Levereras normal inom 2 veckor |
---|
Drifttid för belastning WAnge den totala belastningen (strömförbrukning) för alla enheter som ska skyddas av UPS. Detta används för att beräkna drifttiden för dina enheter under ett totalt strömavbrott. Om du förlänger drifttiden ökar du tillgängligheten genom att låta systemet vara igång under längre strömavbrott utan att stängas av. Min–max: 2400-24000 W | |
---|---|
Maxkapacitet använd Den maximala procentandelen UPS-kapacitet som används för att driva den angivna belastningen. | |
Main Input Voltage | 400 V 3 fas |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V 3 fas |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
märkeffekt i W | 24000 W |
märkeffekt i VA | 30000 VA |
typ av utgångskontakt | Fast anslutning 4-tråds (3F + J) 1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J) 1 |
anslutningar - plintar | Skruvanslutningar 1 |
batterityp | Blybatteri |
erhållen utrustning | Batterimoduler installerade vid leverans Fästen med bultar Cd med programvara Installationshandbok Nätverksstyrkort Strömmoduler är installerade vid leverans RS-232-kabel för smart UPS-signalering Driftsättning Användarmanual |
antal fria slots med kraftmodul | 0 |
---|---|
antal fyllda spår med kraftmodul | 0 |
överflödig | No |
höjd | 149,1 cm |
---|---|
bredd | 52,3 cm |
djup | 83,8 cm |
produktens vikt | 570 kg |
montering preferens | No preference |
USB-kompatibel | No |
nätfrekvens | 40–70 Hz auto-sensing |
---|---|
antal ingångskontakter | 1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J) |
ingångsspänningsgräns | 340...460 V Justerbar 400 V 304...477 V |
maximal strömstyrka in | 43 A |
Ineffekt total harmonisk distortion | Mindre än 5% vid full last |
ingång skyddstyp | 3-polig brytare |
inkopplingsström | 200 A topp |
lasteffektfaktor | 0,5 ledande till 0,5 eftersläpande |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
maximal konfigurerbar effekt (watt) | 24000 W |
---|---|
harmonisk distorsion | Mindre än 5 % |
utgångsfrekvens | 47...53 Hz för 50 Hz nominellt nätsynkroniserad 50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad |
toppfaktor | Obegränsad |
vågformstyp | Sinusvåg |
utspänningstolerans | +/-1% statiskt och +/- 5% at 100% laststeg |
utspänning THD | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load |
överbelastningsdrift | 10 minuter @ 125% och 60 sekunder @ 150% |
fordrad utströmskydd | 50 A |
bypasstyp | Inbyggd bypassfunktion för underhåll Inbyggd fast bypassfunktion |
effektivitet | 95,2 % (i batteridrift) |
maximal konfigurerbar effekt i VA | 30000 VA |
produktcertifieringar | CE |
---|---|
standarder | EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 |
omgivningstemeperatur vid drift | 0…40 °C |
---|---|
relativ fuktighet | 0…95 % |
arbetshöjd över havet | 0...3333 ft |
omgivande lufttemperatur för lagring | −15…45 °C |
relativ fuktighet, lagring | 0…95 % |
lagringsaltitud | 0,00…15240,00 m |
ljudnivå | 55 dBA |
värme avgivning | 3685 Btu/h |
IP-kapslingsklass | IP51 |
Drifttid | View Runtime Graph |
---|---|
Effektivitet | View Efficiency Graph |
installerade batterier | 3 |
lediga batterislitsar | 1 |
normal återuppladdningstid | 5 h |
tilläggsinformation | Konfigurerbar för 380 : 400 eller 415 V, 3-fas nominell utspänning |
batterispänning | +/-192V (split batteriref till nolla) |
slut på urladdning av batterispänning | +/-154 V |
maximal batteriström vid slutet av urladdningen | 109,7 A |
överbelastningsdrift | 10 minuter @ 125% och 60 sekunder @ 150% |
batteriladdningsström (watt) | 1492 W rated |
batterikraft i VAH | 7474 VAh körning |
batteri livslängd | 3…5 year(s) |
batteri alternativ | SYBT4 1 9843 VAh G35TBXR6B6 1 22123 VAh G35TBXR6B6 2 37037 VAh G35TBXR6B6 3 51794 VAh G35TBXR6B6 4 66667 VAh |
kommentarer om batteridiagram | Beräknade drifttider baserade på batteritillverkarnas uppgifter, vid normala miljöförhållanden, utan elektrisk inström och en balanserad PF = 0,8 för uteffekten. |
förlängd reservtid | 0 |
lediga platser | 0 |
---|---|
förinstallerade SmartSlot-kort | Network management card 2 with environmental monitoring |
alarmfunktion | Flerfunktionskonsol för status och styrning |
nödstopp (EPO) | Ja |
Förpackningstyp 1 | PCE |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 164,3 cm |
Förpackning 1 bredd | 106,2 cm |
Förpackning 1 djup | 65 cm |
Förpackning 1 vikt | 601 kg |
Garanti | 1 års garanti på reparation eller byte |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationEU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
G35T30KH3B4S ersätts med: