



HyperPod-ram - 4 fots gångändespanel (x2), hög ram
FS-FM-4006-B
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
djup | 51,7 cm |
---|---|
höjd | 137 cm |
produktens vikt | 16 kg |
bredd | 4 cm |
produktcertifieringar | cUL listad CE UL listad |
---|
Förpackningstyp 1 | PCE |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 144 cm |
Förpackning 1 bredd | 61,3 cm |
Förpackning 1 djup | 10 cm |
Förpackning 1 vikt | 16 kg |
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationEU RoHS-direktiv
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.