

Easy Rack justerbar hylla, 50kg
E-nummer:
2506533
ER7SHELF
Beskrivning
Easy Rack justerbar hylla 1U kan installeras på de vertikala monteringsflänsarna i ett tomt utrymme i ett Easy Rack för att stödja din utrustning.
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
färg | Svart |
---|---|
djup | 635 mm 1045 mm |
produktens vikt | 50 kg |
Maximalt monteringsdjup | 1045 mm |
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 11 cm |
Förpackning 1 bredd | 58 cm |
Förpackning 1 djup | 71 cm |
Förpackning 1 vikt | 6 kg |
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationVälbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.