

Easy Rack 42U, 600x1100mm, sidopanel, svart
E-nummer:
2506511
ER6212
Beskrivning
APC Easy Rack, 42U, 1991H x 600B x 1100D mm, svart, med tak, hjul, fötter, 4 fästen, utan, med sidopaneler. Easy Racks är pålitliga och prisvärda serverrack med en beprövad design och väsentliga funktioner som är lämpliga för serverrack och nätverksrackapplikationer och edge computing-applikationer. APC Easy Rack inkluderar: Fästbeslag, dörrar, nycklar, stödben, monteringsbeslag, förinstallerade hjul och sidopaneler.
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
antal rackenhet | 42U |
---|---|
erhållen utrustning | Kopplingshårdvara Tangent(er) Dörrar och sidopaneler som öppnas med samma nyckel Nivåjusteringsfötter Monteringsdetaljer Förinstallerade casters Sidopaneler |
höjd | 199,1 cm |
---|---|
bredd | 60 cm |
djup | 110 cm |
produktens vikt | 105,2 kg |
färg | Svart |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
Maximalt monteringsdjup | 93,98 cm |
Minsta monteringsdjup | 24,16 cm |
Rackbredd | 19" |
Marking | 18 gauge dörrfront 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail |
permanent tillåten last | 1199,75 kg statisk 599,65 kg |
standarder | UL 2416 - EIA-310E |
---|
Förpackningstyp 1 | PCE |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 212 cm |
Förpackning 1 bredd | 115 cm |
Förpackning 1 djup | 65 cm |
Förpackning 1 vikt | 112 kg |
Antal pallager | 1 |
Garanti | 5 year repair or replace |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationVälbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.