

Easy Mikrodatacenter 24U, Easy Rack, ventilerat, SRVPM3K, PDP, energimätare, lokal hantering, belysning
EMDC24U3KP2V
Beskrivning
C-Series och S-Series Easy mikrodatacenter inkluderar kraft, kylning, övervakning och viktiga tillbehör i ett enda chassi som är enkelt att beställa och värdefull tid från installationsprocessen! Easy mikrodatacenter från Schneider Electric är byggd för kostnadsmedvetna kunder och levererar robust tillförlitlighet som bidar till en optimerad affärsverksamhet i utkanten av ditt nätverk (Edge Computing).
Specifikationer
Ledtid | Vanligtvis i lager |
---|
höjd | 1228 mm |
---|---|
bredd | 600 mm |
djup | 1000 mm |
antal rackenhet | 24HE |
produktens vikt | 110 kg |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
montering preferens | No preference |
baying ingår | No |
permanent tillåten last | 600 kg dynamisk 1200 kg statisk |
Förpackningstyp 1 | Db |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 1390 mm |
Förpackning 1 bredd | 1200 mm |
Förpackning 1 djup | 800 mm |
Förpackning 1 vikt | 163 kg |
Garanti | 1 year repair or replace |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationVälbefinnandeprestanda
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
Kvicksilverfri
RoHS-undantagsinformation
REACh-förordning
EU RoHS-direktiv
Kompatibel
RoHS-förordning Kina
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
WEEE

Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.