


InRow RD, 600 mm, luftkyld, 380–415 V, 50 Hz
ACRD502
Utgått den:25 mars 2023
Service avslutas snart:31 december 2026
Rekommenderade ersättningsprodukter
Specifikationer
Ledtid | Specialbeställning - ring för ledtider |
---|
Main Input Voltage | 380 V 3 fas 400 V 3 fas 415 V 3 fas |
---|---|
antal rackenhet | 42U |
tillgänglig utrustning | Installationshandbok Handbok för handhavande och underhåll |
Kompressortyp | Fram- och tillbakagående rörelse |
---|---|
Luftutblås - riktning | Horisontell |
air flow | 2170,96 l/s |
Kondenseringspumpens kapacitet | 0,03 m3/h |
färg | Svart |
---|---|
höjd | 199,1 cm |
bredd | 60 cm |
djup | 107 cm |
produktens vikt | 367,27 kg |
montering preferens | No preference |
montagesätt | Ej rackmonterbar |
nätfrekvens | 50 Hz |
---|---|
antal ingångskontakter | 1 Fast anslutning 4-tråds (3F + J) |
produktcertifieringar | cUL listad CE Industry Canada UL listad VDE |
---|
alarmfunktion | Flerfunktionskonsol för status och styrning |
---|
Förpackningstyp 1 | PCE |
---|---|
Antal i Förpackning 1 | 1 |
Förpackning 1 höjd | 216,6 cm |
Förpackning 1 bredd | 113,7 cm |
Förpackning 1 djup | 85 cm |
Förpackning 1 vikt | 429,55 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Garanti | 1 år (endast delar), 1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP |
---|
Hållbarhet
Green PremiumTM-etiketten är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med klassens bästa miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, transparens i fråga om miljöpåverkan samt cirkulära produkter med låg koldioxidpåverkan.
Mer informationEU RoHS-direktiv
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Dokument
Programvara och firmware
Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor (FAQ)!
Hitta enkelt svar på de vanligaste frågorna.
ACRD502 ersätts med: