

СИЛОВОЙ МОДУЛЬ SYMMETRA PX 10 КВТ 400 В
SYPM10KH
Снято с производства:28 Июнь 2022
Нет замены для SYPM10KH. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Основное Входное напряжение | 400 B 3 фазы |
---|---|
Основное Выходное напряжение | 400 В3 фазы |
Номинальная мощность [Вт] | 10000 W |
Номинальная мощность | 10000 VA |
Тип выходного соединения | Неразъемное пятипроводное (3P + N + E) 1 |
Количество Unit | 3U |
Количество кабелей | 1 |
Поставляемое оборудование | Руководство по установке |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 13,2 cm |
Ширина | 48,3 cm |
Глубина | 70 cm |
Вес нетто | 26,36 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 45–65 Гц автоопределение |
---|---|
Кол-во входных соединений | 1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E) |
Пределы входного напряжения | 304...477 В |
Вх.коэфф. мощностри при полной нагрузке | 0,99 |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 10000 W |
---|---|
Гармонические искажения | Менее 3 % |
выходная частота | 47–53 Гц для номинала в 50 Гц синхронизированная с электросетью 50 Гц +/- 0,1 % для номинала в 50 Гц не синхронизированная |
Крест-фактор | Безлимитный |
Тип ИБП | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Сертификаты | Сертификат cUL внесен в список UL |
---|---|
Стандарты | FCC, часть 15, класс A ISO 14001 ISO 9001 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…1015,90 m |
Акустический уровень | 64 дБА |
Теплоотдача | 2970 ‰ |
Предварительно установленные батареи | 0 |
---|---|
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 27,3 cm |
Package 1 Width | 83,2 cm |
Package 1 Length | 55,9 cm |
Package 1 Weight | 31,82 kg |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 1 год |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Анализируется
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.