



5 видео
APC Smart-UPS RT 5000 ВА, 230 В
SURT5000XLI
Снято с производства:13 Июнь 2022
Экологические свойства продукта Узнать больше
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 350-3500 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Основное Входное напряжение | 230 V |
Другое Входное напряжение | 220 B 240 B |
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Другое Выходное напряжение | 220 В 240 В |
Номинальная мощность [Вт] | 3500 Вт |
Номинальная мощность | 5000 В·А |
Кол-во выходных соединений | 8 IEC 60320 C13 6 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19 |
Количество Unit | 3U |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Компакт-диск с программным обеспечением Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS Руководство по эксплуатации Плата управления Web/SNMP |
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
---|---|
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 43,2 см |
Ширина | 13 см |
Глубина | 66 см |
Вес нетто | 54,56 кг |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | Нижний |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
---|---|
Кол-во входных соединений | 1 Неразъемное трехпроводное |
Пределы входного напряжения | 160...280 В |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 3500 Вт |
---|---|
Гармонические искажения | Менее 3 % |
Выходная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 синхронизированная с электросетью |
Крест-фактор | 3:1 |
Тип ИБП | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
тип байпаса | Внутренний байпас (автоматический и ручной) |
КПД | 92 % (полная нагрузка) |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 5000 В·А |
Сертификаты | C-Tick CE ГОСТ VDE |
---|---|
Стандарты | EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 класс A EN 60950 EN 61000-3-2 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Акустический уровень | 55 дБА |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 1040 БТЕ/ч |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 2 |
Типовое время перезарядки | 2,5 ч |
количество картриджей RBC™ | 1 |
Дополнительная информация | Выбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 341 Вт номинальный |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 855 VAh время работы |
срок службы батареи | 3…5 г. |
опции по батареям | SURT192XLBP 1 2564 VAh SURT192XLBP 2 4272 VAh SURT192XLBP 3 5981 VAh SURT192XLBP 4 7690 VAh SURT192XLBP 5 9399 VAh SURT192XLBP 6 11107 VAh SURT192XLBP 8 14525 VAh SURT192XLBP 10 17943 VAh |
Возможность увеличения времени автономии | 1 |
Свободные слоты | 0 |
---|---|
Предварительно установленные платы SmartSlot&tra | Network management card with environmental monitoring |
Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи): overload (перегрузки) и bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас) |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 480 Дж |
---|---|
Подавление шума | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449 |
Вес упаковки | 63,64 кг |
---|---|
Высота упаковки 1 | 34,7 см |
Ширина упаковки 1 | 60,3 см |
Длина упаковки 1 | 98 см |
Количество штук в упаковке 3 | 6 |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., optional on-site warranties available, дополнительные абонементы на продление гарантии |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПроизводительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.