Наши бренды

ИБП APC Smart-UPS RT 15 кВ·А, стоечного исполнения, 230 В

SURT15KRMXLI

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Интернет-магазины

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 1200-12000 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение230 V
3 фазы
Другое Входное напряжение220 B
240 B
Основное Выходное напряжение230 В
Другое Выходное напряжение220 В
240 В
Номинальная мощность [Вт]12000 Вт
Номинальная мощность15000 В·А
Кол-во выходных соединений2 IEC Jumpers
8 IEC 60320 C19
Тип выходного соединенияНеразъемное трехпроводное (H N + E) 1
Неразъемное пятипроводное (3P + N + E) 1
Количество Unit12U
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплектеКомпакт-диск с программным обеспечением
Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки
Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS
Руководство по эксплуатации
Плата управления Web/SNMP
Общие
Количество незанятых силовыми модулями сло0
Количество занятых силовыми модулями слото0
запаснойNo
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота53,3 см
Ширина43,2 см
Глубина77,3 см
Вес нетто247,73 кг
Место монтажаПередний
Тип крепежаНижний
Исполнение монтажаСтоечный
двухопорное крепление0
USB-совместимыйNo
Вход
Частота сети40–70 Гц автоопределение
Кол-во входных соединений1 Неразъемное трехпроводное (1P + N + E)
1 Неразъемное пятипроводное (3P + N + E)
Пределы входного напряжения160...280 В
Максимальный входной ток90 А
Коммутационная способность по току100 А
Суммарные гармонические искажения на входеМенее 5% при полной нагрузке
Входной ток90 А (1 фаза)
30 А На фазу (3 фазы)
коэффициент мощности нагрузки0.8
Вх.коэфф. мощностри при полной нагрузке0,95
Выход
Максимальная задаваемая мощность (Вт)12000 Вт
Гармонические искаженияМенее 5 %
выходная частота50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 синхронизированная с электросетью
Крест-фактор3:1
Тип ИБПТопология двойное преобразование
Тип формы напряженияСинусоидальный сигнал
Режим перегрузки60 с при 125% и 30 с при 150%
тип байпасаВстроенный статический байпас
Внутренний байпас (автоматический и ручной)
Дополнительный внешний байпас
КПД93 % (работа от батарей)
Максимальная задаваемая мощность (ВА)15000 В·А
Соответствие
СертификатыVDE
СтандартыEN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-1-1
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Относительная влажность хранения0…95 % без образования конденсата
Высота хранения0,00…15240,00 м
Акустический уровень50 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети2800 БТЕ/ч
Степень защиты IPIP20
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
ЭффективностьView Efficiency Graphaction_new_window
Предварительно установленные батареи4
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки2,5 ч
количество картриджей RBC™4
Дополнительная информацияВыбор выходного трехфазного напряжения 380 : 400 или 415 В
Напряжение батареи±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
Мощность зарядного устройства (Вт)1530 Вт номинальный
Емкость батареи в вольт-ампер-часах3840 ВАч время работы
Срок службы батареи3…5 г.
опции по батареямSURT192RMXLBP2 1 7680 ВАч
SURT192RMXLBP2 2 11520 ВАч
SURT192RMXLBP2 3 15360 ВАч
SURT192RMXLBP2 4 19200 ВАч
SURT192RMXLBP2 5 23040 ВАч
SURT192RMXLBP2 6 26880 ВАч
SURT192RMXLBP2 7 30720 ВАч
SURT192RMXLBP2 9 38400 ВАч
Возможность увеличения времени автономии1
Коммуникационные средства и средства админ
Свободные слоты0
Предварительно установленные платы SmartSlot&traNetwork management card 2 with environmental monitoring
Панель управленияМногофункциональная LCD панель состояния и управления
Звуковой сигналЗвуковое и визуальное оповещение : настраиваемые заде
Аварийное отключение питания (EPO)Да
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Подавление шумаПостоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449
Тип упаковки
Вес упаковки314,09 кг
Высота упаковки 199 см
Ширина упаковки 161 см
Длина упаковки 1100,3 см
Количество штук в упаковке 31
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Энергоэффективный продукт

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.