



Батарея APC Easy UPS SRVS 36 В 2.3кВА с увел автоном
SRVS72RLBP-9A
Нет замены для SRVS72RLBP-9A. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
+ Lifecycle Services
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Количество Unit | 2U |
---|---|
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Поставляемое оборудование | Руководство по эксплуатации Батарейный кабель Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 8,6 cm |
Ширина | 43,8 cm |
Глубина | 63,2 cm |
Вес нетто | 42,5 kg |
Исполнение монтажа | Стоечный с набором крепления |
USB-совместимый | No |
Сертификаты | CE UKCA EAC EN/IEC 62040-1 |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | 0...3000 м |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
Высота хранения | 0…15000 m |
Число батарейных блоков в линейке | 6 |
---|---|
Монтаж устройства | Стоечное исполнение |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Напряжение батареи | 72 В |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24 cm |
Package 1 Width | 80 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 53,1 kg |
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПоказатель состояния
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Регламент RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.