Наши бренды

APC Easy UPS On-Line SRV 1000VA RM 230V with Extended Runtime Battery Pack, Rail Kit

SRV1KRILRK

Нет замены для SRV1KRILRK. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияВысококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 80-800 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение230 V
Другое Входное напряжение220 B
240 B
Основное Выходное напряжение230 В
Другое Выходное напряжение220 В
240 В
Номинальная мощность [Вт]800 Вт
Номинальная мощность1000 В·А
Стандарт подключенияIEC 60320 C14
Кол-во выходных соединений4 IEC 60320 C13
Количество Unit4U
Количество кабелей1
Оборудование в комплектеСтандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232
Компакт-диск с программным обеспечением
Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки
Руководство по эксплуатации
USB кабель
Общие
Количество занятых силовыми модулями слото0
Количество незанятых силовыми модулями сло0
запаснойNo
Физические параметры
Высота17,2 см
Ширина43,8 см
Глубина41,2 см
Вес нетто27 кг
Место монтажаПередний
Тип крепежаНижний
Исполнение монтажаСтоечный
USB-совместимыйNo
Положение монтажаГоризонтальный
Вход
Пределы входного напряжения110...285 В половинная нагрузка
160...280 В полная нагрузка
Частота сети40–70 Гц автоопределение
Выход
Максимальная задаваемая мощность (ВА)1000 В·А
Максимальная задаваемая мощность (Вт)800 Вт
выходная частота50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью
Гармонические искажения3 %
Тип ИБПТопология двойное преобразование
Тип формы напряженияСинусоидальный сигнал
КПД88 % (полная нагрузка)
Дополнительная информацияВыбор выходного напряжения 220, 230 или 240 В
тип байпасаВнутренний байпас (автоматический и ручной)
Крест-фактор3:1
Соответствие
СертификатыCE
EAC
TISI
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря0...3000 м
Температура окружающей среды при хранении-20…50 °C
Относительная влажность хранения0…95 % без образования конденсата
Высота хранения0…15000 м
Акустический уровень50 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети372 БТЕ/ч
Степень защиты IPIP20
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
ЭффективностьView Efficiency Graphaction_new_window
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Напряжение батареи36 В
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки4,5 ч
Срок службы батареи3…5 г.
Мощность зарядного устройства (Вт)175 Вт номинальный
опции по батареямSRV36RLBP-9A 1 1032 ВАч
SRV36RLBP-9A 2 1548 ВАч
SRV36RLBP-9A 3 2064 ВАч
SRV36RLBP-9A 4 2580 ВАч
Коммуникационные средства и средства админ
Звуковой сигналСигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Панель управленияМногофункциональная LCD панель состояния и управления
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл600 Дж
Тип упаковки
Тип упаковки 1PCE
Кол-во едениц в упаковке3
Вес упаковки33,5 кг
Высота упаковки 148 см
Ширина упаковки 150 см
Длина упаковки 160 см
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Показатель состояния

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Регламент RoHS Китая

Декларация RoHS Китая

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.