






ИБП APC Smart-UPS SRT 2200 ВА 230 В, стоечное исполнение
SRT2200RMXLI
Будет снято с производства:31 Декабрь 2023
Приближается дата окончания обслуживания:31 Декабрь 2032
Доступна Запасная батарея (1)
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Презентация | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 198-1980 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Основное Входное напряжение | 230 B |
Другое Входное напряжение | 220 B 240 B |
Основное Выходное напряжение | 230 В |
Другое Выходное напряжение | 220 В 240 В |
Номинальная мощность [Вт] | 1980 W |
Номинальная мощность | 2200 VA |
Input Connection Type | BS1363A Британский IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
output connection type | 8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19 |
Количество Unit | 2U |
Длина | 2,44 m |
Количество кабелей | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Компакт-диск с программным обеспечением Съемный шнур питания для конкретной страны Компакт-диск с документацией Руководство по установке Крепеж для установки в стойку Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки USB кабель Гарантийная карта |
продуктовая подкатегория web | High density |
---|---|
Количество силовых модулей | 1400 |
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 8,5 cm |
Ширина | 43,2 cm |
Глубина | 58,4 cm |
Вес нетто | 25 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | Нижний |
Исполнение монтажа | Стоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | Yes |
Положение монтажа | Горизонтальный |
Частота сети | 40–70 Гц автоопределение |
---|---|
Пределы входного напряжения | 100...275 В регулируемый (для половинной нагрузки) |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 1980 W |
---|---|
Гармонические искажения | Менее 2% |
выходная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц синхронизированная с электросетью |
Крест-фактор | 3:1 |
Тип ИБП | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
тип байпаса | Встроенный байпас |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 2200 VA |
Сертификаты | CE EAC RCM VDE |
---|---|
Маркировка | Знак CE |
Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -20…50 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Акустический уровень | 55 дБА |
Теплоотдача | 535 ‰ |
Степень защиты IP | IP20 |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph |
Предварительно установленные батареи | 1 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 3 h |
количество картриджей RBC™ | 1 |
Напряжение батареи | 72 В |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 122 W номинальный |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 367 ВАч время работы |
Срок службы батареи | 3…5 year(s) |
Запасная батарея | APCRBC141 |
опции по батареям | SRT72RMBP 1 1101 ВАч SRT72RMBP 2 1835 ВАч SRT72RMBP 3 2569 ВАч SRT72RMBP 4 3303 ВАч SRT72RMBP 5 4037 ВАч SRT72RMBP 6 4771 ВАч SRT72RMBP 8 6239 ВАч SRT72RMBP 10 7707 ВАч |
Возможность увеличения времени автономии | 1 |
Свободные слоты | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 340 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 24,6 cm |
Package 1 Width | 81 cm |
Package 1 Length | 59,9 cm |
Package 1 Weight | 34,02 kg |
Гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит ртути
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Экологическая отчетнсть
WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль кругооборота