



Источник бесперебойного питания Easy UPS SMV 1500VA 230V
SMV1500CAI
Нет замены для SMV1500CAI. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
+ Lifecycle Services
Спецификации
Презентация | Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments. |
---|---|
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
Время работы с нагрузкой ВтВведите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы. Мин.-макс.: 105-1050 Вт | |
---|---|
Макс. используемая емкость Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки. | |
Main Input Voltage | 230 B |
Другие значения входного напряжения | 220 B 240 B |
Main Output Voltage | 230 В |
Номинальная мощность [Вт] | 1050 W |
Номинальная мощность | 1500 VA |
Тип продукта | Uninterruptible power supply (UPS) |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
Количество кабелей | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Компакт-диск с документацией Руководство по эксплуатации USB кабель |
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
---|---|
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Размер ИБП | WS |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 22 cm |
Ширина | 16 cm |
Глубина | 41 cm |
Вес нетто | 17,8 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 45–65 Гц +/- 1 Гц автоопределение |
---|---|
Пределы входного напряжения | 165...290 В |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 1050 W |
---|---|
выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная |
Крест-фактор | 3:1 |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Графический дисплей | 1 |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 1500 VA |
Время переключения | Типичное время — 2-6 мс, максимальное — 12 мс |
Сертификаты | CE UKCA EAC |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | 0...3000 м |
Температура окружающей среды при хранении | -10…40 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
Высота хранения | 0…15000 m |
Акустический уровень | 45 дБА |
Степень защиты IP | IP20 |
Время работы | View Runtime Graph |
---|---|
Эффективность | View Efficiency Graph |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 4 h |
Напряжение батареи | 24 В |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 54 W номинальный |
Срок службы батареи | 3…5 year(s) |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Свободные слоты | 1 |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 190 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 33,9 cm |
Package 1 Width | 27,2 cm |
Package 1 Length | 50,8 cm |
Package 1 Weight | 20,75 kg |
Гарантия | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеРегламент REACh
Директива EC RoHS
Анализируется
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.