Наши бренды

Источник бесперебойного питания Smart-UPS SC 420VA

SC420I

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда Schneider Electric будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда Schneider Electric сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Интернет-магазины
arrow2_down
arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияИБП APC Smart-UPS SC отлично подходят для защиты компьютерных сетей малых и средних предприятий, а также оборудования торговых точек от неисправностей и отключений электроснабжения. Они обеспечивают качество защиты, отвечающее требованиям компьютерных сетей, поддерживают замену батарей без остановки работы и имеют встроенные средства защиты линий передачи данных, что позволяет не беспокоиться о бесперебойности электропитания и эксплуатационной готовности систем. Основанные на общих с удостоенными многочисленных наград ИБП Smart-UPS стандартах, Smart-UPS SC реализуют основные функциональные возможности и возможности управления, необходимые для защиты приложений начального уровня.
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Время работы с нагрузкой
Вт
information_circle
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые будет защищать ИБП. Это будет использоваться для расчета времени работы ваших устройств во время полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания и тем самым повышает доступность системы.
Мин.-макс.: 26-260 Вт
Макс. используемая емкость
information_circle
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
Основное Входное напряжение230 V
Основное Выходное напряжение230 В
Номинальная мощность [Вт]260 Вт
Номинальная мощность420 В·А
Input Connection TypeIEC 320 C14
Кол-во выходных соединений3 IEC 320 C13
1 IEC 320 C13 всплеск
2 IEC Jumpers
Количество Unit0U
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплектеРуководство по эксплуатации
Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS
Компакт-диск с программным обеспечением
Общие
Количество занятых силовыми модулями слото0
Количество незанятых силовыми модулями сло0
продуктовая подкатегория webEntry level
запаснойNo
Физические параметры
ЦветСерый
Высота16,8 см
Ширина11,9 см
Глубина36,8 см
Вес нетто9,09 кг
Место монтажаПередний
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
двухопорное крепление0
USB-совместимыйNo
Вход
Пределы входного напряжения195...265 В
Частота сети50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение
Выход
Гармонические искаженияМенее 5 % при полной нагруке
Максимальная задаваемая мощность (ВА)420 В·А
Максимальная задаваемая мощность (Вт)260 Вт
Время переключенияТипичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс
Тип ИБПЛинейно-интерактивный
Тип формы напряженияСтупeнчатая аппроксимация синусоиды
Выходная частота47–53 Гц для номинала в 50 Гц синхронизированная с электросетью
57–63 Гц для номинала в 60 Гц синхронизированная с электросетью
Соответствие
СертификатыCE
EAC
ГОСТ
NOM
VDE
VCCI
Параметры окружающей среды
Акустический уровень45 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети50 БТЕ/ч
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Высота хранения0,00…15240,00 м
Относительная влажность0…95 %
Относительная влажность хранения0…95 %
Батареи и продолжительность автономной раб
Время работыView Runtime Graphaction_new_window
Напряжение батареи12 В
Возможность увеличения времени автономии0
Емкость батареи7,0 Ачас
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Типовое время перезарядки3 ч
количество картриджей RBC™1
Срок службы батареи3…5 г.
Емкость батареи в вольт-ампер-часах84 ВАч время работы
Мощность зарядного устройства (Вт)28 Вт номинальный
Коммуникационные средства и средства админ
Звуковой сигналСигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Панель управленияСветодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Свободные слоты0
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Защита линий передачи данныхЗащита модема / факса / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T с розеткой RJ45
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл320 Дж
Подавление шумаПостоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,7% по нормативам ieee : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449
Тип упаковки
Вес упаковки10,23 кг
Высота упаковки 131,8 см
Ширина упаковки 126,2 см
Длина упаковки 150,8 см
Количество штук в упаковке 312
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Энергоэффективный продукт

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Показатель состояния

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.