Наши бренды

Сменный батарейный картридж APC №7 со сроком гарантии 2 года

RBC7

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Интернет-магазины
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Количество кабелей1
Тип батареиСвинцово-кислотная батарея
Поставляемое оборудованиеВсе необходимые разъемы
Руководство по переработке батарей
Упаковка многократного пользования
Руководство по установке
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота17,3 см
Ширина15,2 см
Глубина18,3 см
Вес нетто11,68 кг
Исполнение монтажаНестоечный
USB-совместимыйNo
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды0…40 °C
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Относительная влажность0…95 %
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Высота хранения0,00…15240,00 м
Относительная влажность хранения0…95 %
Батареи и продолжительность автономной раб
Свободные отсеки для батарей0
Предварительно установленные батареи0
количество картриджей RBC™1
Тип упаковки
Вес упаковки12,41 кг
Высота упаковки 125,9 см
Ширина упаковки 126,2 см
Длина упаковки 129 см
Количество штук в упаковке 336
Гарантия на оборудование
ГарантияНа ремонт либо замену сроком на 2 года
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Производительность ресурсов

Take-back program available

notification_ok

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.