Сменный батарейный картридж APC №48 со сроком гарантии 2 года
RBC48
Будет снято с производства:31 Декабрь 2023
Приближается дата окончания обслуживания:31 Декабрь 2032
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Тип продукта | Картридж сменного аккумулятора |
---|---|
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Поставляемое оборудование | Все необходимые разъемы Руководство по переработке батарей Упаковка многократного пользования Руководство по установке |
Высота | 10,8 cm |
---|---|
Ширина | 13,2 cm |
Глубина | 15 cm |
Вес нетто | 5 kg |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
USB-совместимый | No |
Емкость батареи | 7,0 Ah |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
Относительная влажность | 0…95 % |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Число батарейных блоков в линейке | 2 |
---|---|
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Предварительно установленные батареи | 0 |
Монтаж устройства | Отдельностоящая батарея |
Напряжение батареи | 24 В |
количество картриджей RBC™ | 1 |
Запасная батарея |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 16,800 cm |
Package 1 Width | 22,400 cm |
Package 1 Length | 16,800 cm |
Package 1 Weight | 5,910 kg |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 2 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 11,820 kg |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 32 |
Package 3 Height | 80,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 120,000 cm |
Package 3 Weight | 189,120 kg |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 2 года |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.