






+ 23
Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция
RACSC101E
Нет замены для RACSC101E. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Экологические свойства продукта Узнать больше
Устойчивость к проектированию
Спецификации
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
---|
Основное входное напряжение | 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V |
---|---|
Input Connection Type | IEC 60309 16 A 2Ф+З |
Количество Unit | 42U |
Количество кабелей | 1 |
Поставляемое оборудование | Руководство по установке |
Тип компрессора | Винтовой |
---|---|
Опции для забора воздуха | Тыльное всасывание |
Заряд хладагента | 1,36 kg |
воздушный поток | 566,34 л/с |
Максимальный пусковой ток | 65 A |
Производительность дренажного насоса | 0,00 м³/ч |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 199,1 cm |
Ширина | 90 cm |
Глубина | 127,3 cm |
Вес нетто | 331,68 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Входная мощность | 2390 W |
---|---|
Частота сети | 50 Гц |
Температура окружающей среды при хранении | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…4572,00 m |
Акустический уровень | 80 дБА |
Панель управления | Многофункциональная LCD панель состояния и управления |
---|
Гарантия | 1 год гарантии (только на запасные части) |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать больше
Производительность ресурсов
Take-back program available
Показатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Сертификация и стандарты
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.