





5 видео
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 6 розеток, 230 В, для российского рынка
PM6-RS
Экологические свойства продукта Узнать больше
Спецификации
Срок поставки | Обычно имеется в наличии |
---|
Основное Входное напряжение | 230 V |
---|---|
Стандарт подключения | Schuko CEE 7/7P |
Длина | 2,00 м |
Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |
Цвет | Белый |
---|---|
Высота | 6,2 см |
Ширина | 27,2 см |
Глубина | 11 см |
Вес нетто | 0,69 кг |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Стоечный |
Входная мощность | 2300 Вт |
---|---|
Частота сети | 50 Гц +/- 5 Гц |
Максимальный входной ток | 10 А |
Коммутационная способность по току | 10 А |
Количество выходных разъемов | 6 |
---|---|
Cтандарт разъема | Schuko CEE 7 |
Сертификаты | CE EAC |
---|
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | 0...50000 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
Время реакции на всплеск напряжения между ф | 1 ns common mode |
---|---|
отклонение общего режима | 40 дБ |
Мксимальный ток | 48 кАcommon mode 24 кАnormal mode |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл | 1836 Дж |
Вес упаковки | 0,83 кг |
---|---|
Высота упаковки 1 | 6,5 см |
Ширина упаковки 1 | 31 см |
Длина упаковки 1 | 16,5 см |
SCC14 | 10731304314056 |
Количество штук в упаковке 2 | 12 |
Вес упаковки 2 | 9,96 кг |
Высота упаковки 2 | 415,80 мм |
Ширина упаковки 2 | 330,20 мм |
Длина упаковки 2 | 355,60 мм |
Количество штук в упаковке 3 | 96 |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 1 год |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПоказатель состояния
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
Не содержит ртути
Информация об исключениях по регламенту RoHS
Регламент REACh
Директива EC RoHS
Соответствует
Экологическая отчетнсть
Профиль кругооборота
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.