

Модульная удаленная распределительная панель APC, 277 кВ·А, 400 А, 400 В, 72 полюса, 300 мм
PDPM277H
Снято с производства:27 Июнь 2022
Нет замены для PDPM277H. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Презентация | Полностью расширяемая система распределения электропитания обеспечивает при небольших затратах высокий уровень эксплуатационной готовности и позволяет быстро увеличивать число питающих линий для подключения новых нагрузок. |
---|---|
Срок поставки | Обычно поставляется в течение 6 недель |
Основное Входное напряжение | 400 B 3 фазы |
---|---|
Поставляемое оборудование | Руководство по установке |
Высота | 200,2 cm |
---|---|
Ширина | 30 cm |
Глубина | 107,2 cm |
Вес нетто | 160 kg |
Место монтажа | Передний |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
Частота сети | 47–63 Гц |
---|
Максимальная полная токовая нагрузка на фа | 400 A |
---|
Сертификаты | CE внесен в список UL |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 224,8 cm |
Package 1 Width | 120,7 cm |
Package 1 Length | 85,3 cm |
Package 1 Weight | 182,68 kg |
Гарантия | На ремонт либо замену сроком на 1 год |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеДиректива EC RoHS
Анализируется
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.