Наши бренды

APC Essential SurgeArrest, 4 розетки, сетевой шнур 1 м, 230 В, Украина

P43-RS

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

Рекомендуемая замена

P43-RS заменяется на:
notification_ok
Экологические свойства продукта Узнать больше
Интернет-магазины
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Основное Входное напряжение230 V
Input Connection TypeSchuko CEE 7/7P
Длина1,00 м
Оборудование в комплектеРуководство по эксплуатации
Физические параметры
ЦветБелый
Высота27,6 см
Ширина5,6 см
Глубина4 см
Вес нетто0,14 кг
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Вход
Входная мощность2300 Вт
Частота сети50 Гц
Коммутационная способность по току10 А
Выход
Количество выходных разъемов4
Cтандарт разъемаSchuko CEE 7
Соответствие
СертификатыEAC
Параметры окружающей среды
Температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…95 %
Высота над уровнем моря0...50000 ft
Температура окружающей среды при хранении-15…45 °C
Относительная влажность хранения0…95 %
Высота хранения0,00…15240,00 м
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Время реакции на всплеск напряжения между ф1 ns common mode
Мксимальный ток36 кАcommon mode
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл918 Дж
Тип упаковки
Вес упаковки0,18 кг
Высота упаковки 130 см
Ширина упаковки 111 см
Длина упаковки 15 см
SCC1460731304314136
Количество штук в упаковке 210
Высота упаковки 2241,30 мм
Ширина упаковки 2266,70 мм
Длина упаковки 2317,50 мм
Количество штук в упаковке 312
Гарантия на оборудование
ГарантияНа ремонт либо замену сроком на 1 год
arrow2_down

Устойчивое развитие

Green premium brand logo
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left
Показатель состояния

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh

notification_ok

Не содержит ртути

notification_ok

Информация об исключениях по регламенту RoHS

Регламент REACh

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Экологическая отчетнсть

Профиль кругооборота

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.