Наши бренды

NetBotz Room Monitor 355 (без ввода PoE)

NBWL0355

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда Schneider Electric будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда Schneider Electric сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

Рекомендуемая замена

NBWL0355 заменяется на:

Migration SPD

arrow2_down

Совместимое программное обеспечение

arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияСодержит встроенную камеру и датчики: температуры, влажности, воздушного потока, температуры конденсации (точки росы) и движения в зоне действия камеры. Можно подключить до 4 универсальных датчиков.
Срок поставкиОбычно поставляется в течение двух недель
Основные характеристики
Протокол порта связиDHCP
DNS
HTTP
HTTPS
SMTP
SOCKS
TCP/IP
Поставляемое оборудованиеКомпакт-диск с документацией
Руководство по установке
USB кабель
Кронштейны для монтажа на стену
Совместимость продуктаВстроенная камера
Общие
Поддерживаемое количество универсальных д4
Поддерживаемое количество камер1 интегрированный
0 сетевых
0 USB
Физические параметры
Высота21 см
Ширина17 см
Глубина9,5 см
Вес нетто0,65 кг
Способ монтажаСтена
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
Соответствие
СтандартыFCC, часть 15, класс A
ICES-003
СертификатыAS/NZS 3548 (C-Tick) класс A
CE
директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC
VCCI класс A
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…45 °C
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Относительная влажность0…95 %
Температура окружающей среды при хранении-15…65 °C
Высота хранения0,00…15240,00 м
Относительная влажность хранения0…95 %
Коммуникационные средства и средства админ
Тип сети обмена даннымиRJ45 10/100 Base-T
Тип упаковки
Вес упаковки1,72 кг
Высота упаковки 126 см
Ширина упаковки 121,6 см
Длина упаковки 121,6 см
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Анализируется

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.