Наши бренды

Точечный датчик утечек NetBotz — 4,6 м

NBES0301

notification_critical
information_stroke
  • Что означает уведомление об окончании продаж?

    Окончание продаж — это последняя дата, когда APC будет принимать предложение по данному артикулу. Однако услуги по послепродажному обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.) будут оказываться до окончания срока службы.

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь в региональный центр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

notification_critical
information_stroke
  • Что означает окончание срока стандартного обслуживания ?

    Окончание срока стандартного обслуживания — это последний день, когда APC сможет предоставить вам услуги по техническому обслуживанию (ремонт, запасные части и т. д.).

  • Нужна дополнительная информация

    Обратитесь вцентр технической поддержки клиентов - работает круглосуточно.

Интернет-магазины
arrow2_down

Спецификации

Обзор
ПрезентацияУниверсальный датчик для раннего обнаружения скопления жидкости в выбранном месте ЦОДа или телекоммутационном помещении.
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Общие
Поставляемое оборудованиеКабельные стяжки
Физические параметры
Глубина2,5 cm
Высота6,4 cm
Вес нетто0,27 kg
Ширина6,4 cm
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…45 °C
Высота над уровнем моря0...10000 ft
Относительная влажность0…95 %
Температура окружающей среды при хранении-15…65 °C
Высота хранения0,00…15240,00 m
Относительная влажность хранения0…95 %
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height2,5 cm
Package 1 Width12,7 cm
Package 1 Length15,2 cm
Package 1 Weight0,389 kg
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Соответствует

Декларация ЕС RoHS

WEEE

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.