Наши бренды

Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1000 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки

LS1000-FR

Нет замены для LS1000-FR. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
arrow2_down

Спецификации

Обзор
Срок поставкиОбычно имеется в наличии
Основные характеристики
Основное Входное напряжение230 V
Основное Выходное напряжение230 В
Номинальная мощность [Вт]500 W
Номинальная мощность1000 VA
Input Connection TypeSchuko CEE 7/7P
Длина1,00 m
Оборудование в комплектеРуководство по эксплуатации
Физические параметры
ЦветЧерный
Высота11,9 cm
Ширина9,5 cm
Глубина18 cm
Вес нетто1,6 kg
Тип крепежаNo preference
Исполнение монтажаНестоечный
двухопорное крепление0
USB-совместимыйNo
Вход
Частота сети50 Гц
Пределы входного напряжения184...284 В
Выход
Максимальная задаваемая мощность (Вт)500 W
Соответствие
СертификатыEAC
Параметры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды0…40 °C
Относительная влажность0…90 %
Высота над уровнем моря0...3333 ft
Температура окружающей среды при хранении-20…50 °C
Относительная влажность хранения0…90 %
Высота хранения0,00…1015,90 m
Батареи и продолжительность автономной раб
Предварительно установленные батареи0
Свободные отсеки для батарей0
Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл148 J
Тип упаковки
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height22,8 cm
Package 1 Width12,5 cm
Package 1 Length9,8 cm
Package 1 Weight1,36 kg
Number of Units in Package 212
Package 2 Height7112,00 mm
Package 2 Width8128,00 mm
Package 2 Length12141,20 mm
Package 2 Weight20,19 kg
SCC1410731304341823
Гарантия на оборудование
Гарантия2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
arrow2_down

Устойчивое развитие

Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеarrow2_left

Директива EC RoHS

Анализируется

arrow2_down

Документы

arrow2_down

Программное обеспечение и прошивка

Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!

Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.