1 видео
Galaxy VX 1250 кВ·А с наращиванием до 1500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время
GVX1250K1500HS
Нет замены для GVX1250K1500HS. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Спецификации
Презентация | A highly efficient, modular, 1250 kVA scalable to 1500 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure connected UPS features up to 99% efficiency in eConversion mode. Includes 5x8 start-up service. |
---|---|
Срок поставки | Специальный заказ: позвоните, чтобы узнать время выполнения |
Основное Входное напряжение | 400 B 3 фазы |
---|---|
Другое Входное напряжение | 380 B 415 B 440 В |
Основное Выходное напряжение | 400 В3 фазы |
Другое Выходное напряжение | 380 B 415 B 440 B |
Номинальная мощность [Вт] | 1250 kW |
Номинальная мощность | 1250 kVA |
Тип батареи | Внешняя батарейная система |
Оборудование в комплекте | Руководство по установке Услуга по вводу в эксплуатацию |
запасной | No |
---|
Цвет | Белый |
---|---|
Высота | 197 cm |
Ширина | 500 cm |
Глубина | 90 cm |
Вес нетто | 3450 kg |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 40–70 Гц |
---|---|
Кол-во входных соединений | 1 Неразъемное четырехпроводное (3P + E) |
Максимальный входной ток | 2127 A |
Максимальная устойчивость к короткому замы | 100 kA |
Суммарные гармонические искажения на входе | Менее 3% при полной нагрузке |
коэффициент мощности нагрузки | От 0,7 емкостной до 0,5 индуктивной без снижения характеристик |
Вх.коэфф. мощностри при полной нагрузке | 1 |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 1500 kW |
---|---|
выходная частота | 50 Гц синхронизированная с электросетью 60 Гц синхронизированная с электросетью 50 Гц +/- 0,1 % для номинала в 50 Гц не синхронизированная |
Крест-фактор | 3 with THC <5% |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
КНИ выходного напряжения | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Режим перегрузки | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 1500 kVA |
Сертификаты | C-Tick CE |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 IEC 62040-4 ISTA 2B |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
Высота над уровнем моря | 0...3333 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -15…40 °C |
Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Акустический уровень | 68 дБА |
Теплоотдача | 217914 ‰ |
Степень защиты IP | IP20 |
Эффективность | View Efficiency Graph |
---|---|
Предварительно установленные батареи | 0 |
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Напряжение батареи | 480 В |
Напряжение на полностью разряженной батаре | 384 В Постоянный ток |
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 0 ВАч время работы |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Свободные слоты | 2 |
---|---|
Панель управления | 7" сенсорный дисплей |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 215 cm |
Package 1 Width | 106 cm |
Package 1 Length | 590 cm |
Package 1 Weight | 4433 kg |
Гарантия | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя |
---|
Устойчивое развитие
Маркировка Green PremiumTM — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями.
Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO2.
Узнать большеПроизводительность ресурсов
Энергоэффективный продукт
Директива EC RoHS
Соответствует
Документы
Программное обеспечение и прошивка
Нужна дополнительная информация? Ознакомьтесь с часто задаваемыми техническими вопросами!
Легко находите ответы на самые часто задаваемые вопросы.